ME 22,5 UTG/FE GN
-
Indbygningshus, underdel
2907101
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, med FE-kontakt, høj konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: grøn (svarende til RAL 6021), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Vær opmærksom på databladet for produktfamilien i Download-området. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME |
Produktfamilie | ME 22,5.. |
Konstruktion | Indbygningshusunderdel uden ventilationsslidser, nødvendigt til komplet afdækning af modulet |
Maks. poltal | 0) |
Konstruktion | Husunderdel med metallåsefod, med FE-kontakt, høj konstruktion |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Status for vedligeholdelse af data | |
Artikelrevision | 06 |
Målskitse | |
Bredde | 22,6 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 107,3 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne | 100,7 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne indtil hvilepunkt overdel | 68,5 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | Polyamid |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 5,7 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 5,2 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 4,6 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 3,25 W |
Tabseffekt enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 2,8 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Indskubning (valgfri låseanordning med printkorttrækspærre) |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2907101 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAAA |
Produktnøgle | ACHAAA |
Katalogside | Side 659 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918126599 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 44,78 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 33,168 g |
Toldtarifnummer | 85472000 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre