UM-PRO A/U 92 CM - Afdækningskappe
2200312

Modulprofilhus, Låseanordning, Afdækning , bredde: 92 mm, profillængde (kan konfigureres): 3 cm ... 100 cm, højde: 34 mm, Bemærk: afdækningens maks. længde = printkortets længde - 19 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet