UM-PRO 72 FOOT BK - Fodelement
2200153

Modulprofilhus, Bæreskinnemontering, Fodelement til bæreskinne til montering under UM-PRO PROFILE (bredde: 72 mm), Fodelement

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet