UM-PRO PROFILE
-
Profil
2200148
Modulprofilhus, Fastlåsning med sideelementer, fastlåsning med fodelement, Grundprofil, profillængde (kan konfigureres): 3 cm ... 200 cm, dybde: 19,8 mm, Bemærk: Krævet profillængde = printkortets længde - 16,2 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
| Produkttype | Husunderdel |
| Hustype | Modulprofilhus |
| Hustype | Modulprofilhus |
| Husserie | UM-PRO |
| Produktfamilie | UM-PRO |
| Ventilationsåbning forefindesr | nej |
| Dybde | 19,8 mm |
| Printkortdesign | |
| Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farve (Profil) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale Profil | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Varmebestandighed/kugletrykstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prøvningsvarighed | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk styrke/faldtromle | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Faldhøjde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivelser | |
| Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
| Antal printkortholdere | 3 |
| Typen af printkortfastgørelse | Indstik/fiksering med ekstraelementer |
| Printkortareal | 700 mm² ... 1200 mm² (pr. cm profillængde) |
| Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Fastlåsning med sideelementer, fastlåsning med fodelement |
| Monteringsposition | Parallel med bæreskinne |
| Emballering | pakket i æske |
| Type ompakning | Karton |
| Varenummer | 2200148 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ACHDAA |
| Produktnøgle | ACHDAA |
| Toldtarifnummer | 39169010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionsjordkontakt 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Funktionsjordkontakt 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Aflåsning 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Aflåsning 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Aflåsning 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Aflåsning 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Befæstelsesflange 2200171
-
UM-PRO 72 FOOT BK - Fodelement 2200153
-
UM-PRO 108 FOOT BK - Fodelement 2200157
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Fodelement 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Afdækningskappe 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Afdækningskappe 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Afdækningskappe 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Sidevæg 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Sidevæg 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Sidevæg 2200172
Dine fordele
Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre