UM-PRO LID-73 BK - Sidevæg
2200173

Modulprofilhus, Låseanordning, Sideelement til U-profilafdækning, bredde: 10,35 mm, højde: 78,49 mm, dybde: 68,95 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet