UM-PRO 122 FOOT BK - Fodelement
2200160

Modulprofilhus, Bæreskinnemontering, Fod til bæreskinne til montering under UM-PRO PROFILE (bredde: 122 mm), Fodelement, bredde: 14,3 mm, højde: 135,9 mm, dybde: 20,95 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet