UM-PRO 122 COVER-R BK
-
Sidevæg
2200159
Sideelement (højre) med montagefod til bæreskinnen til UM-PRO-profiler med en printkortbredde på 122 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet