STTBU 4 BU - Gennemgangsklemme
3033168

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Hvert klemmested kan mærkes tydeligt, hvilket giver overblik
Kan brokobles i begge etager, så forskellige koblingsopgaver kan realiseres
Kan brokobles gennemgående med standard-etageklemmerne STTB 4