Værktøjssæt

Værktøjssæt

Med ét værktøjssæt har du altid det rigtige værktøj til de forskellige arbejdsopgaver lige ved hånden. Således sikrer du overskueligheden over dit værktøj, så det er nemt at bruge på stedet. Sammensæt dit eget individuelle værktøjssæt på en måde, der giver god mening: Vælg tasken, og fyld den med værktøj efter dit valg.

Go to Product Detail Page for item 1212504
TOOL-BAG - Værktøjssæt
TOOL-BAG - Værktøjssæt
1212504

Værktøjstaske, med laptop- og dokumentfag, bestykket med: Kabelsaks, bidetang, afisoleringstang, afisoleringsværktøj, crimpværktøjssæt Kombi-, spids-, vandpumpetang, VDE: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5, krydskærv: PHO/PH1/PH2, spændingstester, styretavlenøgle, terminalrørsboks, niv, målebånd, værktøjstaske

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - Værktøjskuffert
TOOL-CASE - Værktøjskuffert
1212629

Værktøjskuffert, kan låses, med justerbare bæreseler, bestykket med: Kabeltang, bidetang, mikrosaks, afisolerings- og demonteringsværktøj, crimpværktøjssæt, kombi-, spids-, vandpumpetang, VDE kærv- og krydskærvskruetrækker, styretavlenøgle, spændingstester, terminalrørsboks, kniv, målebånd, gennemgangstester, ridsenål, ringskruenøglesæt, rullegaffelnøgle, T-grebs-sekskantnøgle, sikkerhedsbriller, hammer, skraldenøglesæt 1/4" i 47 dele.

Dine fordele

  • Overskuelig opbevaring på grund af forskellige lommeformer
  • Materialer af høj kvalitet giver lang levetid
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Værktøjssæt på bæltet

Værktøjssæt som bæltetaske

Værktøjssæt – en ideel ledsager

Særligt ved arbejde på stedet skal det rigtige værktøj være overskueligt placeret og nemt at få fat på. Phoenix Contact tilbyder dig værktøjssæt i robuste og slidstærke tasker i forskellige udførelser:

  • Arbejdstaske
  • Skuldertaske med laptop- og dokumentrum
  • Bæltetaske
  • Kuffert

Tasker og kufferter er forsynet med værktøj til diverse arbejdsopgaver:

  • Skæring
  • Afisolering
  • Crimpning
  • Test og måling
  • Skruning
Værktøjssæt, der kan sammensættes individuelt

Værktøjssæt, der kan sammensættes individuelt

Individuelt værktøjssæt

Sammensæt dit værktøjssæt CUS efter dine personlige ønsker:

  • Du kan vælge mellem seks forskellige tasker, tilpasset typiske anvendelsesmuligheder
  • Vælg den ønskede taske i produktlisten, og udvælg værktøjerne under fanen "Konfiguration".