Værktøjskuffert, ubestykket, kan aflåses, med gummilasker til værktøjsfiksering
Værktøjssæt
Med ét værktøjssæt har du altid det rigtige værktøj til de forskellige arbejdsopgaver lige ved hånden. Således sikrer du overskueligheden over dit værktøj, så det er nemt at bruge på stedet. Sammensæt dit eget individuelle værktøjssæt på en måde, der giver god mening: Vælg tasken, og fyld den med værktøj efter dit valg.
Værktøjs-bæltetaske, bestykket med: Kabelsaks, bidetang, afisoleringstang, kombitang, styretavlenøgle, skruetrækker kærv: 0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5 krydskærv: PH1/PH2, spændingstester, kniv, målebånd
Sortimentskasse, af metal, bestykket med terminalrør iht. DIN 46228-4: 1990-09, pr 500 stk. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 stk. AI 2,5-8 BU, 200 stk. AI 4-10 GY, 100 stk. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
Værktøjskuffert, ubestykket, med gummilasker til værktøjsfiksering
Værktøjskuffert, ubestykket, med dokument- og laptoprum, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Værktøjs-rul-ud-taske, ubestykket, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Værktøjsetui, ubestykket, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Værktøjskuffert, ubestykket, hardcase, to niveauer
Prøvesæt værktøj
Værktøjsarbejdstaske, uden indhold
Dine fordele
- Overskuelig opbevaring på grund af forskellige lommeformer
- Materialer af høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Værktøjssæt som bæltetaske
Værktøjssæt – en ideel ledsager
Særligt ved arbejde på stedet skal det rigtige værktøj være overskueligt placeret og nemt at få fat på. Phoenix Contact tilbyder dig værktøjssæt i robuste og slidstærke tasker i forskellige udførelser:
- Arbejdstaske
- Skuldertaske med laptop- og dokumentrum
- Bæltetaske
- Kuffert
Tasker og kufferter er forsynet med værktøj til diverse arbejdsopgaver:
- Skæring
- Afisolering
- Crimpning
- Test og måling
- Skruning
Værktøjssæt, der kan sammensættes individuelt
Individuelt værktøjssæt
Sammensæt dit værktøjssæt CUS efter dine personlige ønsker:
- Du kan vælge mellem seks forskellige tasker, tilpasset typiske anvendelsesmuligheder
- Vælg den ønskede taske i produktlisten, og udvælg værktøjerne under fanen "Konfiguration".