Rulle-ud-taske med værktøj, forsynet med: Kabelskærer, afisoleringsværktøj til standardledere på 0,08 mm2 ... 16 mm2, aftrækningsværktøj op til Ø 40 mm, terminalrørstang CRIMFOX CENTRUS 6H til ledere på 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE skruetrækker, slank udformning, kærv: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, stjerne: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Værktøjssæt
Med ét værktøjssæt har du altid det rigtige værktøj til de forskellige arbejdsopgaver lige ved hånden. Således sikrer du overskueligheden over dit værktøj, så det er nemt at bruge på stedet. Sammensæt dit eget individuelle værktøjssæt på en måde, der giver god mening: Vælg tasken, og fyld den med værktøj efter dit valg.
Sortimentskasse, af metal, bestykket med terminalrør efter DIN 46228-4, 300 stk. AI 10-12 RD, 200 stk. AI 16-12 BU, 100 stk. AI 25-16 YE, kabelkniv WIREFOX-D 40, crimptang CRIMPFOX 25R
Værktøjstaske, indeholder: kabelsaks, bidetang, afisoleringstang, afisoleringsværktøj NYM, afisoleringsværktøj, crimptang, pressekæbe til terminalrør, kombi-, spids- og vandpumpetang, VDE skruetrækker kærv: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5 krydskærv: PHO/PH1/PH2, spændingstester, styreskabsnøgle, kniv, målebånd
Værktøjs-opviklingstaske, bestykket med: Kabelsaks, bidetang, kombi- og spidstang
VDE skruetrækker kærv: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5 krydskærv: PHO/PH1/PH2
Spændingstester
Værktøjskuffert, ubestykket, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Skære-, afisolerings- og crimpningssæt, pakket i værktøjsetui, bestående af: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Værktøjsetui, bestykket med: crimptang, pressekæber til MC3, MC4 og SOLARLOK forbinder, afisoleringsværktøj til gængse solarledninger, afisoleringsværktøj til SUNCLIX, VDE kabelsaks, VDE skruetrækker: PH1, PH2, kærv 0,6 x 3,5 og 0,8 x 4,0.
Skære-, afisolerings- og crimpsæt, pakket i værktøjsetui, bestående af: CUTFOX 12, WIREFOX 10, CRIMPFOX 10S, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Skære-, afisolerings- og crimpsæt, pakket i værktøjsetui, bestående af: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Værktøjs-bæltetaske, ubestykket, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Dine fordele
- Overskuelig opbevaring på grund af forskellige lommeformer
- Materialer af høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Værktøjssæt som bæltetaske
Værktøjssæt – en ideel ledsager
Særligt ved arbejde på stedet skal det rigtige værktøj være overskueligt placeret og nemt at få fat på. Phoenix Contact tilbyder dig værktøjssæt i robuste og slidstærke tasker i forskellige udførelser:
- Arbejdstaske
- Skuldertaske med laptop- og dokumentrum
- Bæltetaske
- Kuffert
Tasker og kufferter er forsynet med værktøj til diverse arbejdsopgaver:
- Skæring
- Afisolering
- Crimpning
- Test og måling
- Skruning
Værktøjssæt, der kan sammensættes individuelt
Individuelt værktøjssæt
Sammensæt dit værktøjssæt CUS efter dine personlige ønsker:
- Du kan vælge mellem seks forskellige tasker, tilpasset typiske anvendelsesmuligheder
- Vælg den ønskede taske i produktlisten, og udvælg værktøjerne under fanen "Konfiguration".