TOOL-WRAP-2
-
Værktøjssæt
1200100
Rulle-ud-taske med værktøj, forsynet med: Kabelskærer, afisoleringsværktøj til standardledere på 0,08 mm2 ... 16 mm2, aftrækningsværktøj op til Ø 40 mm, terminalrørstang CRIMPFOX CENTRUS 6H til ledere på 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE skruetrækker, slank udformning, kærv: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, stjerne: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universelle værktøjssæt, med skære-, afisolerings-, crimp- og testværktøj fra værktøjsprogrammet TOOL fox
Robuste og slidstærke værktøjstasker