Værd at vide
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
Industrial AI
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
Værktøjssæt
TOOL-CASE-2 EMPTY - Værktøjskuffert
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Værktøjskuffert
1212636
Værktøjskuffert, ubestykket, hardcase, to niveauer
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 findes i leverandørerklæringen under fanebladet "Downloads"
Artikelegenskaber
Produkttype
Værktøjskasse
Mål
Bredde
327 mm
Højde
270 mm
Dybde
327 mm
Længde
460 mm
Materialeangivelser
Farve
sort
Materiale
Aluminium
Varedata
Varenummer
1212636
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH3512
Produktnøgle
BH3512
GTIN
4046356650533
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
10.800 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
99,99 g
Toldtarifnummer
42021219
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
91,535 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Værktøjskasse
Produkthjælp