TOOL-CASE
-
Værktøjskuffert
1212629
Værktøjskuffert, kan låses, med justerbare bæreseler, bestykket med: kabeltang, bidetang, mikrosaks, afisolerings- og demonteringsværktøj, crimpværktøjssæt, kombi-, spids-, vandpumpetang, VDE kærv- og krydskærvskruetrækker, universaltavlenøgle, spændingstester, terminalrørsboks, kniv, målebånd, gennemgangstester, ridsenål, ringskruenøglesæt, rullegaffelnøgle, T-grebs-sekskantnøgle, vinkelnøgle-sæt, sikkerhedsbriller, hammer, skraldenøglesæt 1/4" i 47 dele
Produktdetaljer
-
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
MICROFOX-SB - Bidetang 1212489
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Afisoleringsværktøj 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Afisoleringsværktøj 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Afisoleringsværktøj 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Crimptangsæt 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Crimpindsats 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Kombitang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spidstang 1212204
-
UNIFOX-WP - Vandpumpetang 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Skruetrækker 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruetrækker 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruetrækker 1205079
-
SZK PH0 VDE - Skruetrækker 1205147
-
SZK PH1 VDE - Skruetrækker 1205150
-
SZK PH2 VDE - Skruetrækker 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Spændingstester 1209091
-
USS 4 - Universaltavlenøgle 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentskasse 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentskasse 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Værktøjskuffert 1212628
-
SF-LHEX SET - Værktøjssæt 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - Værktøjssæt 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Måleapparat 1200304
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Information om California Prop. 65 findes i leverandørerklæringen under fanebladet "Downloads" |
| Produkttype | Værktøjssæt |
| Emballering | Kuffert |
| Bredde | 260 mm |
| Højde | 270 mm |
| Dybde | 260 mm |
| Længde | 510 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Materiale | Polyester |
| Varenummer | 1212629 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3511 |
| Produktnøgle | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 13.280 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13.280 g |
| Toldtarifnummer | 82060000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (intet elektrisk og elektronisk udstyr) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre