CRIMPFOX-M SET - Crimptangsæt
1212093

Crimptangsæt, bestående af CRIMPFOX-M (tang) og pressekæber til isolerede kabelsko 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), uisolerede rørkabelsko 0,5 ... 6 mm2 (1212079) og terminalrør 0,25 ... 10 mm2 (1212080) og 16/25 mm2 (1212081).

Produktdetaljer









Dine fordele

De mange forskellige indsatse gør den til et pladsbesparende universalværktøj til alle anvendelsessituationer
Crimptangen CRIMPFOX‑M udmærker sig ved, at crimpindsatsene kan udskiftes hurtigt og uden brug af værktøj