TOOL-CASE BASIC
-
Værktøjskuffert
1212428
Værktøjskuffert bestykket med: kabelsaks, bidetang, kombi- og spidstang, afisoleringstang, afisoleringsværktøj, crimptænger, skruetrækker, universaltavlenøgle, mønstersæt, terminalrørsæske
Produktdetaljer
-
-
CRIMPFOX 10S - Crimptang 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Crimptang 1212057
-
CUTFOX 18 - Kabelskæreværktøj 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombitang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spidstang 1212204
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Afisoleringsværktøj 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Afisoleringsværktøj 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruetrækker 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruetrækker 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Skruetrækker 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruetrækker 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruetrækker 1205079
-
SZK PH1 VDE - Skruetrækker 1205150
-
SZK PH2 VDE - Skruetrækker 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Skruetrækker 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
USS 4 - Universaltavlenøgle 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Prøvesæt 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentskasse 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Information om California Prop. 65 findes i leverandørerklæringen under fanebladet "Downloads" |
| Produkttype | Værktøjssæt |
| Emballering | Kuffert |
| Bredde | 475 mm |
| Højde | 110 mm |
| Længde | 425 mm |
| Farve | flerfarvet (RAL -) |
| Varenummer | 1212428 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BH3511 |
| Produktnøgle | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6.768 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6.768 g |
| Toldtarifnummer | 82060000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (intet elektrisk og elektronisk udstyr) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre