Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UT 16 BU - Gennemgangsklemme
3044209

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 76 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 1,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af reduktionsbroer kan klemmer med forskellige tilslutningsteknikker, f.eks. UT35 skrueklemme, forbindes med forsyningsblokke med Push-in teknologi 2,5 Push-in-klemmer
Reduktionsbroernes fleksible muligheder i CLIPLINE complete-systemet fremgår af kapitlet "Tilbehør til rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete"
Enkel og tidsbesparende potentialfri forsyning og potentialforgrening af store strømme og tværsnit op til 35 mm² med reduktionsbroer
Testet til jernbaneanvendelse