DNV
Approval ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-65779Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | - 16 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 85 A | - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 85 A | - 14 |
LR
Approval ID: LR2003762TARS
Approval ID: 17.00013.272VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40020166Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
PRS
Approval ID: TE/2156/880590/17ATEX
Approval ID: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
Approval ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
Approval ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |