LPS-12/E - Servicestik
3270600

Servicestik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 4 mm2, farve: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter