Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UK 3-MSTB-5,08 - Gennemgangsklemme
3002034

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 12 A, antal tilslutninger: 3, poltal: 1, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, 2. etagetilslutning venstre, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter