Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

QC 1/13-ST-5,08 - Printkortstik
1883815

Printkortstik, mærketværsnit: 1 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 13, antal rækker: 1, poltal: 13, antal tilslutninger: 13, produktfamilie: QC 1/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.