MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Printkortstik
1776142

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Trækaflastning (STZ12)

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Standard-stiksystem til 320 V (III/2)
Individuel polkodning ved indskydning af kodningsprofiler.