Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 21, antal rækker: 1, poltal: 21, antal tilslutninger: 21, produktfamilie: MSTBC 2,5/..-STZF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm2]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter.