cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
250 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 12 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, 1. etagetilslutning venstre, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå
Generelt | Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik. |
Produkttype | Stikbar klemme |
Produktfamilie | UK 3-MVSTB |
Poltal | 1 |
Deling | 5,08 mm |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 12 |
1. etagetilslutning venstre | |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Prøvedorn | A3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Mærkestrøm | 12 A |
Maks. belastningsstrøm | 12 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 250 V |
Målskitse |
|
Bredde | 5,1 mm |
Endepladebredde | 2,5 mm |
Højde | 48 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47 mm |
Deling | 5,08 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Kontaktoverflade | Tin Sn |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 4,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,5 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Levetid | |
Stikcykler | 100 |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,58g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 100 °C (maks. driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, se derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 32 |
NS 35/15 | |
NS 35/7,5 |
Varenummer | 3002076 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE1241 |
Produktnøgle | BE1241 |
Katalogside | Side 323 (CL-2005) |
GTIN | 4017918090081 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7,162 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6,433 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | GR |
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | c5d51e8b-90c7-432f-9c8d-571d8603f022 |