QC 1/ 9-STF-5,08 - Printkortstik
1883420

Printkortstik, mærketværsnit: 1 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: QC 1/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.