STS 4 RD - Gennemgangsklemme
3037494

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Betjeningsvenlig fortrådning på grund af frontaltilslutning
Vinklet ledertilgang til anvendelse i flade klemkasser
Stor pladsbesparelse ved brug i skjulte fortrådningssystemer
Gennemføringsklemmer med 2, 3 eller 4 tilslutninger har samme kontur