D-STS 4 OG - Endeplade
D-STS 4 OG
-
Endeplade
3037591
Endeplade, bredde: 2,2 mm, højde: 43 mm, farve: orange
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
orange
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
43 mm
Varedata
Varenummer
3037591
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z1X
Produktnøgle
BE2Z1X
GTIN
4046356053624
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,3 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE