CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-65853Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
Godkendelses-ID: LR2371832TANK
Godkendelses-ID: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkendelses-ID: 40036696Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
Godkendelses-ID: TE/2107/880590/21DNV
Godkendelses-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExPTB10.0046UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Kun stive ledere | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
Godkendelses-ID: PTB09ATEX1112UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Kun stive ledere | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |