VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756
-
Frontadapter
2908859
VIP-Power Cabling, universel frontadapter med konfektioneret, skærmet rundkabel for tilslutning til alle gængse 36-polede ControlLogix® 1756 I/O-moduler. 1 x 36 enkeltledere (hver monteret med terminalrør og mærket) kan tilsluttes (fieldtilslutning, f.eks. over 36 klemmer).
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tilladeligt spændingsområde under drift | 250 V AC/DC |
Maks. tilladelig strøm | 3 A (pr. enkeltleder ved 60°C) |
4 A (pr. enkeltleder ved 40°C) | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-kort | 1756-IB16D |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IF16 | |
1756-IF8 | |
1756-IF8I | |
1756-IRT8I | |
1756-OB16D | |
1756-OB16I | |
1756-OB32 | |
1756-HSC | |
1756-IA16I | |
1756-IA32 | |
1756-IB16IF | |
1756-IB16ISOE | |
1756-IF16H | |
1756-IF4FXOF2F | |
1756-IF8H | |
1756-IF8IH | |
1756-IH16I | |
1756-IH16ISOE | |
1756-IM16I | |
1756-IR12 | |
1756-IT16 | |
1756-IV32 | |
1756-LSC8XIB8I | |
1756-OA16I | |
1756-OB16IEF | |
1756-OB16IEFS | |
1756-OB16IS | |
1756-OB8EI | |
1756-OF8I | |
1756-OF8IH | |
1756-OH8I | |
1756-OV32E | |
1756-OW16I | |
1756-OX8I | |
1756-IF16IH |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | Stiktilslutning |
Bemærk | Stikbar på 36-polede I/O-moduler |
Fieldniveau | |
Tilslutningstype | Enkeltledere |
Antal tilslutninger | 36 |
Poltal | 1 |
Bemærk | Lederne er mærket og forsynet med terminalrør |
Kabel | |
Længde | 1 m |
Poltal | 36 |
Skærmet | ja |
Ledertype | Konfektioneret, skærmet rundkabel |
AWG signalledning | 18 |
Ledningstværsnit | 36x 0,82 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,0254 |
Udvendig kabeldiameter | 15,88 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsmodstand | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 109,5 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 156,2 mm |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
1X1.0 [PVC] | |
Kabeltype | 1X1.0 [PVC] |
Kabeludførelse | Frontadapter med kabel og 36 åbne ledningsender |
Farvekode: Enkeltleder | |
sort | ControlLogix-stik (1) = () |
brun | ControlLogix-stik (2) = () |
rød | ControlLogix-stik (3) = () |
orange | ControlLogix-stik (4) = () |
gul | ControlLogix-stik (5) = () |
grøn | ControlLogix-stik (6) = () |
blå | ControlLogix-stik (7) = () |
violet | ControlLogix-stik (8) = () |
grå | ControlLogix-stik (9) = () |
hvid | ControlLogix-stik (10) = () |
hvid-sort | ControlLogix-stik (11) = () |
hvid-brun | ControlLogix-stik (12) = () |
hvid-rød | ControlLogix-stik (13) = () |
hvid-orange | ControlLogix-stik (14) = () |
hvid-gul | ControlLogix-stik (15) = () |
hvid-grøn | ControlLogix-stik (16) = () |
hvid-blå | ControlLogix-stik (17) = () |
hvid-violet | ControlLogix-stik (18) = () |
hvid-grå | ControlLogix-stik (19) = () |
brun-sort | ControlLogix-stik (20) = () |
brun-rød | ControlLogix-stik (21) = () |
brun-orange | ControlLogix-stik (22) = () |
brun-gul | ControlLogix-stik (23) = () |
brun-grøn | ControlLogix-stik (24) = () |
brun-blå | ControlLogix-stik (25) = () |
brun-violet | ControlLogix-stik (26) = () |
brun-grå | ControlLogix-stik (27) = () |
brun-hvid | ControlLogix-stik (28) = () |
grøn-sort | ControlLogix-stik (29) = () |
grøn-brun | ControlLogix-stik (30) = () |
grøn-rød | ControlLogix-stik (31) = () |
grøn-orange | ControlLogix-stik (32) = () |
grøn-blå | ControlLogix-stik (33) = () |
grøn-violet | ControlLogix-stik (34) = () |
grøn-grå | ControlLogix-stik (35) = () |
grøn-hvid | ControlLogix-stik (36) = () |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (IP20) | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | < 2000 m |
UL-data | |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | < 95 % |
Standarder | UL 61010-2-201 |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2908859 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK232R |
Produktnøgle | DK232R |
GTIN | 4063151467876 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 590 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 590 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
KME - Kabelmærkeholder 0807083
-
UT 2,5 - Gennemgangsklemme 3044076
-
PT 1,5/S - Gennemgangsklemme 3208100
-
PT 2,5 - Gennemgangsklemme 3209510
-
ST 1,5 - Gennemgangsklemme 3031076
-
ST 2,5 - Gennemgangsklemme 3031212
-
QTC 1,5 - Gennemgangsklemme 3205019
-
QTC 2,5 - Gennemgangsklemme 3206416
-
UTTB 2,5 - Etageklemme 3044636
-
PTTB 1,5/S - Etageklemme 3208511
-
PTTB 2,5 - Etageklemme 3210567
-
STTB 1,5 - Etagefjederkraftklemme 3031157
-
STTB 2,5 - Etagefjederkraftklemme 3031270
-
QTTCB 1,5 - Etageklemme 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Gennemgangsklemme 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3206445
-
UT 2,5-MT - Knivskilleklemme 3046362
-
PT 2,5-MT - Knivskilleklemme 3210156
-
ST 2,5-MT - Knivskilleklemme 3036343
-
QTC 1,5-MT - Knivskilleklemme 3205103
-
QTC 2,5-MT - Knivskilleklemme 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Skruetrækker 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809997
Dine fordele
Enkelte I/O-moduler låses på styringen med henblik på en sikker forbindelse
Integreret arm hjælper ved fjernelsen af I/O-kortet
Mærkningsskilt kan anbringes
1:1-forbindelse
Åben ende i den ene ende
Enkeltledermærkning: 1, 2, 3, 4, ...
Enkeltledere forsynet med terminalrør
Skærmtilslutning: UL-type AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), sort, længde 0,5 m
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre