DNV
Approval ID: TAE00001S9CSA
Approval ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63061Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 24 A | - 2,5 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
LR
Approval ID: LR2003762TAVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40013658Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
PRS
Approval ID: TE/2156/880590/17ATEX
Approval ID: KEMA04ATEX2048UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Kun stive ledere | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
cUL Recognized
Approval ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0027UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Kun stive ledere | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
Approval ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |