KME
-
Kabelmærkeholder
0807083
Kabelmærkeholder, hvid (RAL 9010), uden mærkning, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 5 mm, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lednings- og kabelmærkeskiltet af polyamid kan anvendes som et universelt skilt til mærkning af lednings- og kabelbundter indendørs.
Mærkning foretages med en mærkestift, manuelt eller med en etiket.