Forsyningsforstærkeren med stikbar tilslutningsteknik forsyner transmittere i periferien og overfører indgangssignalet galvanisk adskilt ved to belastninger. HART-dataprotokoller kan overføres bidirektionelt via begge udgange. Apparatet kan anvendes både i signal- og forsyningsforstærkerdrift med en transmitterforsyningsspænding på >19,5 V. På udgangssiden kan modulet tilsluttes til passive indgangskort, og der fås, ved en maksimal belastning på ≤500 Ω pr. kanal, de analoge standardsignaler 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA som galvanisk adskilt. Måleværdikonverteren understøtter Fault Monitoring og NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-RPSS-I-2I
-
Forsyningsskillemoduler
2905628
4-vejs forsyningsforstærker med stikbar tilslutningsteknik. HART-transparent, indgangssignal 0(4) mA ... 20 mA, udgangssignal 0(4) mA ... 20 mA. Apparatet kan anvendes både i signal- og forsyningsforstærkerdrift. Skruetilslutningsteknik.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Forsyningsskillemodul |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Antal kanaler | 2 |
Konfiguration | DIP-switch |
Isoleringsegenskaber: GB Standard | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse | 4-vejsadskillelse |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Grænsefrekvens (3 dB) | > 1 kHz |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Konverteringstid (10-90 %) | < 400 µs |
Temperaturkoefficient maksimal | 0,0075 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,05 % (af slutværdien 20 mA) |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Forstærket isolering iht. IEC/EN 61010-1 |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, art.nr. 2869728) kan anvendes til brokobling af forsyningsspændingen; kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715) |
Strømforbrug typisk | 40 mA (ved 24 V DC og i signalforstærkerdrift) |
65 mA (ved 24 V DC og i forsyningsforstærkerdrift) | |
75 mA (ved 12 V DC og i signalforstærkerdrift) | |
130 mA (ved 12 V DC og i forsyningsforstærkerdrift) | |
Effektoptagelse | 1,6 W (ved IOUT = 20 mA, 500 Ω belastning) |
Signal: Strøm | |
Beskivelse af indgangen | Sensorkreds |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Signalforstærkerdrift) |
4 mA ... 20 mA (Forsynings- og signalforstærkerdrift) | |
Indgangsmodstand strømindgang | 90 Ω (+1,6 V) |
Transmitterforsyningsspænding | > 19,5 V |
Signal: Strøm | |
Antal udgange | 2 |
Tomgangsspænding | < 20 V |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Signalforstærkerdrift) |
4 mA ... 20 mA (Forsynings- og signalforstærkerdrift) | |
Udgangssignal strøm maksimal | 25 mA |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 500 Ω (pr . kanal) |
Restbølgeform (ripple) | < 20 mVSS (500 Ω) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (fleksibel) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datakommunikation (bypass) | |
HART-funktion | ja |
Grænsefrekvens (3 dB) | 1 kHz |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale hus | PBT |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | 2022122303115963 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Mærkning | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Bemærkning | Der skal træffes forholdsregler mod elektrostatisk afladning. |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Hurtige transienter (burst) | |
Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Galvanisk adskillelse | 4-vejsadskillelse |
GB Standard | |
Standarder | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | DIN-skinne busforbinderen kan benyttes til brokobling af forsyningsspændingen og kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2905628 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1121 |
Produktnøgle | DK1121 |
GTIN | 4046356999571 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 126,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 119,4 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkendelses-ID: E238705cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705DNV
Godkendelses-ID: TAA000021EIECEx
Godkendelses-ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Godkendelses-ID: TP012 103.01 00079CCC
Godkendelses-ID: 2022122303115963EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
SCIP | eab46fd0-6b5a-45c0-b31f-dcc5d9d86a88 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Basismodul 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Basismodul 2906639
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Stiksæt 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stiksæt 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre