Takket være sit innovative stikkoncept tilbyder kommunikationsadapteren en tidsbesparende fortrådningsløsning. Otte MINI Analog Pro-signalkonvertere kan nemt og hurtigt integreres i et Modbus/TCP-netværk med en kommunikationsadapter. Fleksible signalkombinationer og bortfald af I/O-indgangskort sparer omkostninger og plads i styreskabet.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
Kommunikationsmodul
2905635
Otte MINI Analog Pro skilleforstærkere og måleværdikonvertere bliver nemt og hurtigt integreret i et Modbus/TCP-netværk med en kommunikationsadapter.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Isoleringsegenskaber: GB Standard | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 50 Veff |
| Prøvespænding indgang/udgang/forsyning | 0,5 kV |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 % |
| Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 12 V ... 24 V |
| Forsyningsspændingsområde | 9,6 V ... 30 V |
| Strømforbrug typisk | 130 mA (Ved 9,6 V DC) |
| Effektoptagelse | < 1200 mW |
| Anvendelige indgangskilder | Potentialfri pilotkontakt |
| Strømkilde | |
| Antal indgange | 8 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Maks. indgangsstrøm | 24 mA |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω |
| Indgangsspænding maks. | 5 V |
| Understøttede protokoller | Modbus/TCP |
| Antal udgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Overførselsrate | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dataaktualiseringsrate | 15 ms |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Poltal | 8 |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusvisning | LED (grøn) |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 51,1 mm |
| Højde | 104,1 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | PBT 7 % GF V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Fingerberøringssikkerhed) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | 4000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2022122308115724 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Mærkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringstype | Til påsætning |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2905635 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK112Z |
| Produktnøgle | DK112Z |
| GTIN | 4046356996716 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 201,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 201,5 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
Kompatible produkter
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Gennemgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Indgangsskilleforstærker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Indgangsskilleforstærker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Indgangsskilleforstærker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Indgangsskilleforstærker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Indgangsskilleforstærker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Indgangsskilleforstærker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Indgangsskilleforstærker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Indgangsskilleforstærker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Indgangsskilleforstærker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Indgangsskilleforstærker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Indgangsskilleforstærker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Indgangsskilleforstærker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Indgangsskilleforstærker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Indgangsskilleforstærker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Indgangsskilleforstærker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Indgangsskilleforstærker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Indgangsskilleforstærker 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Indgangsskilleforstærker 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Indgangsskilleforstærker 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Indgangsskilleforstærker 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Forsyningsskillemoduler 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Forsyningsskillemoduler 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Forsyningsskillemoduler 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Forsyningsskillemoduler 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passiv-skilleforstærker 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passiv-skilleforstærker 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termoføler-måleværdiomformer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termoføler-måleværdiomformer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termoføler-måleværdiomformer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termoføler-måleværdiomformer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grænseværdiomskifter 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grænseværdiomskifter 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensmåleværdiomformer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensmåleværdiomformer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensmåleværdiomformer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensmåleværdiomformer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Skilleforstærker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Skilleforstærker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensmåleværdiomformer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensmåleværdiomformer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre