Konfigurerbar, 3-vejs-adskilt potentiometermåleværdikonverter med stikbar tilslutningsteknik. Måleværdierne konverteres til et lineært og frit indstilleligt strøm- eller spændingssignal. Apparatet kan konfigureres over en af de gratis softwareløsninger. Standardindstillinger kan derudover nemt udføres over dip-switch direkte på komponenten (se konfigurationstabel). Hvis det ikke er muligt at udnytte potentiometerområdet fuldt ud, kan den øverste og nederste potentiometerværdi fastlægges i softwaren. Måleværdikonverteren understøtter Fault Monitoring og NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-POT-UI-C
-
Modstands-/poti-måleværdikonverter
2905005
Konfigurerbar positionskonverter med stikbar tilslutningsteknik til tilslutning af potentiometre med 0 Ω-100 Ω til 0-100 kΩ. Konfigurerbar over dip-switch eller ved hjælp af software. Skruetilslutningsteknik, bestillingskonfiguration
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Software | |
| App | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Software | |
| App | |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Konverteringstid (0-99 %) | < 60 ms |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Prøvespænding | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Forstærket isolering iht. IEC/EN 61010-1 |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, art.nr. 2869728) kan anvendes til brokobling af forsyningsspændingen; kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715) |
| Strømforbrug typisk | 33 mA (24 V DC) |
| 68 mA (12 V DC) | |
| Effektoptagelse | ≤ 850 mW (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belastning) |
| Signal: Modstand | |
| Antal indgange | 1 |
| Anvendelige indgangskilder | 3-leder-potentiometer |
| Modstandsområde | 0 Ω ... 100 Ω |
| 0 Ω ... 100 kΩ | |
| Signal: Spænding/strøm | |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 1 V ... 5 V (over dip-switch) |
| 10 V ... 0 V (over dip-switch) | |
| 0 V ... 5 V (over dip-switch) | |
| 0 V ... 10 V (over dip-switch) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan indstilles over software) | |
| Udgangssignal spænding maksimal | 12,3 V |
| Tomgangsspænding | < 17,5 V |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (over dip-switch) |
| 4 mA ... 20 mA (over dip-switch) | |
| 20 mA ... 0 mA (over dip-switch) | |
| 20 mA ... 4 mA (over dip-switch) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan indstilles over software) | |
| Udgangssignal strøm maksimal | 24,6 mA |
| Kortslutningsstrøm | < 31,5 mA |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 10 kΩ |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Restbølgeform (ripple) | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (10 kΩ) | |
| Opløsning udgange (spænding) | 1 mV |
| Opløsning udgange (strøm) | 2 µA |
| Forhold ved sensorfejl | kan konfigureres |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (fleksibel) |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-grænseflade | |
| Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | PBT |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Mærkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Bemærkning | Der skal træffes forholdsregler mod elektrostatisk afladning. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 0,2 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 0,4 % |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 0,2 % |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | DIN-skinne busforbinderen kan benyttes til brokobling af forsyningsspændingen og kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2905005 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK1129 |
| Produktnøgle | DK1129 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 117,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 110 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Basismodul 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Basismodul 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stiksæt 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stiksæt 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre