Takket være sit innovative stikkoncept tilbyder systemadapteren en tidsbesparende fortrådningsløsning. Otte MINI Analog Pro-signalkonvertere kan nemt tilsluttes til styringen ved hjælp af stikbar systemkabling. Dermed reduceres kablingsforbruget og fortrådningsfejlrisikoen væsentligt sammenlignet med enkeltfortrådning på PLC-siden.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Systemadapter
2901993
Otte MINI Analog Pro skilleforstærkere og målekonvertere kan tilsluttes til en styring ved hjælp af systemadapter og systemkabling med lavt kablingsforbrug og helt fejlfrit.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Isoleringsegenskaber: GB Standard | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 50 Vrms |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 0,5 kV |
| Signal | |
| Antal indgange | 8 |
| Programmerbar og konfigurerbar | nej |
| Indgangssignal spænding maks. | 30 V |
| Maks. indgangssignal strøm | 4 A (500 mA pr. kanal) |
| Antal udgange | 8 |
| Programmerbar og konfigurerbar | nej |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Poltal | 16 |
| Deling | 2,54 mm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Bredde | 51,1 mm |
| Højde | 104,1 mm |
| Dybde | 56,8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | PBT 7 % GF V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Fingerberøringssikkerhed) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V AC/DC |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 40 V AC/DC |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 30 V AC/DC |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | 2022122308115723 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Mærkning | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| Standarder | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Varenummer | 2901993 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK112Z |
| Produktnøgle | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 142 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 132,6 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Frontadapter 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Frontadapter 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Frontadapter 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Frontadapter 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Frontadapter 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Frontadapter 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Frontadapter 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabler 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Kabler 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Kabler 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Kabler 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabler 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Kabler 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Kabler 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Kabler 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Kabler 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Kabler 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Gennemgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Indgangsskilleforstærker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Indgangsskilleforstærker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Indgangsskilleforstærker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Indgangsskilleforstærker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Indgangsskilleforstærker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Indgangsskilleforstærker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Indgangsskilleforstærker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Indgangsskilleforstærker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Indgangsskilleforstærker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Indgangsskilleforstærker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Indgangsskilleforstærker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Indgangsskilleforstærker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Indgangsskilleforstærker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Indgangsskilleforstærker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Indgangsskilleforstærker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Indgangsskilleforstærker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Indgangsskilleforstærker 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Indgangsskilleforstærker 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Indgangsskilleforstærker 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Indgangsskilleforstærker 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Forsyningsskillemodul 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Forsyningsskillemodul 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Forsyningsskillemodul 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Forsyningsskillemodul 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Indgangsafbrydere 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Indgangsafbrydere 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Temperaturmåleværdikonverter 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Temperaturmåleværdikonverter 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Temperaturmåleværdikonverter 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Temperaturmåleværdikonverter 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Temperaturmåleværdikonverter 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Temperaturmåleværdikonverter 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Temperaturmåleværdikonverter 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Temperaturgrænseafbrydere 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Temperaturgrænseafbrydere 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensmåleværdiomformer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensmåleværdiomformer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensmåleværdiomformer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensmåleværdiomformer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Positionskonverter 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Positionskonverter 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Positionskonverter 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Positionskonverter 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR-koblingsforstærkere 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR-koblingsforstærkere 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensmåleværdiomformer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensmåleværdiomformer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre