Konfigurerbare, 3-vejs-adskilte temperaturmåleværdikonvertere med stikbar tilslutningsteknik. Komponenten er egnet til tilslutning af termoelementer. Måleværdierne konverteres til et lineært og frit indstilleligt strøm- eller spændingssignal. Apparatet kan konfigureres over en af de gratis softwareløsninger. Standardindstillinger kan derudover nemt udføres over dip-switch direkte på komponenten (se konfigurationstabel). Måleværdikonverteren understøtter Fault Monitoring og NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-TC-UI
-
Termoføler-måleværdiomformer
2902055
Konfigurerbare temperaturmåleværdikonvertere med stikbar tilslutningsteknik til tilslutning af termofølere. Konfigurerbar over dip-switch eller vha. software. Skruetilslutningsteknik, standardkonfiguration
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Konstruktion | Skilleforstærkere |
Konfiguration | DIP-switch |
Software | |
App | |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Funktionalitet | |
Konfiguration | DIP-switch |
Software | |
App |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Typsik koldpunktsfejl | 2 K (2 K + (0,2 K * ΔT)) |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
Konverteringstid (0-99 %) | 300 ms |
570 ms | |
Temperaturkoefficient maksimal | ≤ 0,01 %/K |
Overførselsfejl termoelementer | 0,1 % * 600 K / indstillet måleområde Messspanne; 0,1 % > 600 K (C, E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
0,2 % * 600 K / indstillet måleområde; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
0,2 % * 600 K / indstillet måleområde; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode | |
0,4 % * 600 K / indstillet måleområde; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode | |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Forstærket isolering iht. IEC/EN 61010-1 |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, art.nr. 2869728) kan anvendes til brokobling af forsyningsspændingen; kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715) |
Strømforbrug typisk | 32,7 mA (24 V DC) |
66,8 mA (12 V DC) | |
Effektoptagelse | ≤ 850 mW (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belastning) |
Signal | |
Antal indgange | 1 |
Måling | |
Antal indgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Indgangsspændingsområde | - 500 mV ... 500 mV (kan indstilles over software) |
Anvendelige sensortyper (TC) | B, C, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (Område afhængigt af sensortype, område kan frit indstilles over software eller trinvist fra -150 °C til 1350 °C ved hjælp af dip-switch) |
Måleområde temperatur | ≥ 50 K |
Måleområde spænding | 3 mV |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C |
Signal: Spænding/strøm | |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Udgangssignal spænding | 0 V ... 5 V (over dip-switch) |
1 V ... 5 V (over dip-switch) | |
0 V ... 10 V (over dip-switch) | |
10 V ... 0 V (over dip-switch) | |
0 V ... 10,5 V (kan indstilles over software) | |
Udgangssignal spænding maksimal | 12,3 V |
Tomgangsspænding | < 17,5 V |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (over dip-switch) |
4 mA ... 20 mA (over dip-switch) | |
20 mA ... 0 mA (over dip-switch) | |
20 mA ... 4 mA (over dip-switch) | |
0 mA ... 21 mA (kan indstilles over software) | |
Udgangssignal strøm maksimal | 24,6 mA |
Kortslutningsstrøm | < 31,5 mA |
Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 10 kΩ |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Restbølgeform (ripple) | < 10 mVeff |
< 10 mVeff (600 Ω) | |
Opløsning udgange (spænding) | 1 mV |
Opløsning udgange (strøm) | 2 µA |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (fleksibel) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Data: IFS-grænseflade | |
Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
Fejlvisning | Rød LED |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale hus | PBT |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 20.0017X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Mærkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Bemærkning | Der skal træffes forholdsregler mod elektrostatisk afladning. |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Typisk afvigelse af måleområde | 0,06 % |
Hurtige transienter (burst) | |
Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Typisk afvigelse af måleområde | 0,1 % |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Typisk afvigelse af måleområde | 0,05 % |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | DIN-skinne busforbinderen kan benyttes til brokobling af forsyningsspændingen og kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2902055 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1125 |
Produktnøgle | DK1125 |
GTIN | 4046356649766 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 123,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 116 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
SCIP | 6fd57326-a253-4c34-89d0-81b3b89a6e1a |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Basismodul 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Basismodul 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stiksæt 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stiksæt 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre