Takket være sit innovative stikkoncept tilbyder kommunikationsadapteren en tidsbesparende fortrådningsløsning. Otte MINI Analog Pro-signalkonvertere kan nemt og hurtigt integreres i et PROFIBUS DP-netværk med en kommunikationsadapter. Fleksible signalkombinationer og bortfald af I/O-indgangskort sparer omkostninger og plads i styreskabet.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Kommunikationsmodul
2905636
Otte MINI Analog Pro skilleforstærkere og måleværdikonvertere kan nemt og hurtigt integreres i et PROFIBUS-DP-netværk med en kommunikationsadapter.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Kommunikationsmodul |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Isoleringsegenskaber: GB Standard | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkeisolationsspænding | 50 Veff |
Prøvespænding indgang/udgang/forsyning | 0,5 kV |
Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 % |
Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % |
Forsyning | |
Nominelt forsyningsspændingsområde | 12 V ... 24 V |
Forsyningsspændingsområde | 9,6 V ... 30 V |
Strømforbrug typisk | 160 mA (Ved 9,6 V DC) |
Effektoptagelse | < 700 mW |
Anvendelige indgangskilder | Potentialfri pilotkontakt |
Strømkilde | |
Antal indgange | 8 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Maks. indgangsstrøm | 24 mA |
Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω |
Indgangsspænding maks. | 5 V |
Understøttede protokoller | PROFIBUS DP |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | ja |
Overførselsrate | 12 Mbit/s |
Dataaktualiseringsrate | 15 ms |
Udgang | |
Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
Poltal | 9 |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusvisning | LED (grøn) |
Fejlvisning | Rød LED |
Bredde | 51,1 mm |
Højde | 104,1 mm |
Dybde | 56,8 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale hus | PBT 7 % GF V0 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Fingerberøringssikkerhed) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | 4000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 21.0071X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | 2022122308115724 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
EAC Ex | |
Mærkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Standarder | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Monteringstype | Til påsætning |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2905636 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK112Z |
Produktnøgle | DK112Z |
GTIN | 4046356996723 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 199,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 136 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
Godkendelses-ID: E238705cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705PROFIBUS
Godkendelses-ID: Z02107cUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811CCC
Godkendelses-ID: 2022122308115724IECEx
Godkendelses-ID: IECExBVS21.0071XATEX
Godkendelses-ID: BVS21ATEXE064X00enEU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Kompatible produkter
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Gennemgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Skilleforstærker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Skilleforstærker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Skilleforstærker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Skilleforstærker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Skilleforstærker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Skilleforstærker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Skilleforstærker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Skilleforstærker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Skilleforstærker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Skilleforstærker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Skilleforstærker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Skilleforstærker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Skilleforstærker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Skilleforstærker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Skilleforstærker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Skilleforstærker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Signalmultiplikator 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Signalmultiplikator 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Signalmultiplikator 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Signalmultiplikator 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Forsyningsskillemoduler 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Forsyningsskillemoduler 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Forsyningsskillemoduler 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Forsyningsskillemoduler 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passiv-skilleforstærker 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passiv-skilleforstærker 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Modstandstermometer-måleværdikonverter 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termoføler-måleværdiomformer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termoføler-måleværdiomformer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termoføler-måleværdiomformer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termoføler-måleværdiomformer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grænseværdiomskifter 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grænseværdiomskifter 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensmåleværdiomformer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensmåleværdiomformer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensmåleværdiomformer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensmåleværdiomformer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Modstands-/poti-måleværdikonverter 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Skilleforstærker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Skilleforstærker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensmåleværdiomformer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensmåleværdiomformer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre