CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC
-
Frontadapter
2321347
Indstøbt Yokogawa-frontadapter med påsat rundkabel og en omsprøjtet 40-polet kantkonnektor til tilslutning i felten af 2 x 8 kanaler. Kabellængde: 4,0 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 30 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (Pr. gren) | ≤ 500 mA (I udrullet tilstand) |
| Understøttet styring: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-kort | ADV151 |
| ADV161 | |
| Understøttet styring: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-kort | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | Yokogawa, I/O-kort kompatibel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 40 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm (Forskruning) |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 16 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Kabel | |
| Længde | 4 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltal | 40 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | 40X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Konfektioneret, skærmet rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 40x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 9,80 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 101 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 182 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 18x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | nej |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2321347 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK222N |
| Produktnøgle | DK222N |
| GTIN | 4046356327442 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 671,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 671,3 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre