PTFIX 12X4 YE - Fordelerblok
3273818

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 12, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %