ST 2,5-TWIN YE
-
Gennemgangsklemme
3037313
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: gul
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | Den maksimale strømværdi må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere. |
Produkttype | Flerlederklemme |
Antal tilslutninger | 3 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 3 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 24 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Maks. belastningsstrøm | 28 A (ved 4 mm² ledertilslutning må den maksimale strømværdi ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere.) |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Grænsedata (ATEX/IECEx) | |
Mærkning | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Anvendelsestemperaturområde | -60 °C ... 85 °C |
Ex-dokumenteret tilbehør | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
3030789 ATP-ST-TWIN | |
3036602 DS-ST 2,5 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Liste over brokobling | Indlægsbro / FBS 2-5 / 3030161 |
Indlægsbro / FBS 3-5 / 3030174 | |
Indlægsbro / FBS 4-5 / 3030187 | |
Indlægsbro / FBS 5-5 / 3030190 | |
Indlægsbro / FBS 10-5 / 3030213 | |
Indlægsbro / FBS 20-5 / 3030226 | |
Brodata | 22,5 A (2,5 mm²) |
Temperaturforøgelse Ex | 40 K (23,4 A/2,5 mm²) |
ved brokobling med bro | 550 V |
- ved poloverspringende brokobling | 352 V |
- ved poloverspringende brokobling over PE-klemme | 352 V |
- ved afkortet brokobling med dæksel | 220 V |
- ved afkortet brokobling med skillestykke | 275 V |
Mærkeisolationsspænding | 500 V |
Udgang | (vedvarende) |
Etage Ex Generelt | |
Isolationsmærkespænding | 550 V |
Mærkestrøm | 21 A |
Maks. belastningsstrøm | 24,5 A |
Gennemgangsmodstand | 1,08 mΩ |
Tilslutningsdata Ex Generelt | |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningsevne stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 28 ... 12 |
Tilslutningsevne fleksibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 28 ... 14 |
Bredde | 5,2 mm |
Farve | gul (RAL 1018) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3037313 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2112 |
Produktnøgle | BE2112 |
GTIN | 4017918599690 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7,876 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 7,719 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 2-5 - Indlægsbro 3030161
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduktionsbro 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduktionsbro 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047099
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
D-ST 2,5-TWIN - Endeplade 3030488
-
RPS - Reduktionsstik 0201647
-
ATP-ST-TWIN - Skilleplade 3030789
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
DS-ST 2,5 - Endepladesegment 3036602
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Endeplade 3030512
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponentholder 3032447
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
BST 2,5 - Afdækningsgruppeskilt 3061282
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Endeplade 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skilteholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Prøvestik 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplade 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestik 3038723
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
Dine fordele
Den gennemgående dobbelte funktionsskakt giver optimale muligheder for tidsbesparende potentialforgrening og isætning af prøvetilbehør
Alle opgaver med potentialfordelingerne realiseres på komfortabel vis
Den pladsbesparende og praksisorienterede flerledertilslutning uden ekstra broer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre