CSA
Godkendelses-ID: 2030668Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-64280EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
LR
Godkendelses-ID: LR2371832TANK
Godkendelses-ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40035239Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
Kun stive ledere | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |
PRS
Godkendelses-ID: TE/2107/880590/21ABS
Godkendelses-ID: 21-2192245-PDADNV
Godkendelses-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 40 A | 20 - 8 |
EAC Ex
Godkendelses-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 40 A | 20 - 8 |