cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
42 V | 9 A | - 16 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
42 V | 10 A | - 16 |
HEAVYCON EMC-stikforbindelse, stiftvariant, 4-polet, til tilslutning af skærmede ledninger af 3 ... 9,5 mm udvendig ledningsdiameter. Bruges i plastmodulet HC-M-02-EMC-M
Generelt | EMC-stikhusets potentiale er adskilt fra potentialet til huset med det tunge stik |
Generelt | til crimpkontakter CK 1,6...ED... (følger ikke med) |
Generelt | Klemmebånd til klemmeområde 3 mm - 6 mm og 6 mm - 9,5 mm |
Produkttype | EMC-indsats modulær |
Typerække | HC-M-EMV |
Anvendelse | Data/signal |
Poltal | 4 |
Stikudformning | 4 |
Kontaktnummerering | 1 - 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Antal effektkontakter | 0 |
Antal styrekontakter | 4 |
Kontakttype | drejet |
rullet | |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Driftsspænding (III/3) | 48 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Mærkestrøm | 10 A |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5e |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 14 |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 8 mm (6 mm ved 2,5 mm²) |
Målskitse |
|
Bredde | 18 mm |
Højde | 15,5 mm |
Længde | 46 mm |
Mekaniske mærkeværdier | |
Kontaktdiameter | 1,6 mm |
Materiale | Zinklegering |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag (alternativt Au) |
Materiale kontaktholder | PC |
Udvendig kabeldiameter | 3 mm ... 9,5 mm |
Lederdiameter inkl. isolation | 2,4 mm |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 8 mm (6 mm ved 2,5 mm²) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Monteringsvejledning | Hushøjde ≥ 72 mm. Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Bruges i plastmodulet HC-M-EMC-MOD-ST, crimpkontakter CK1,6-ED-... kan anvendes. |
Varenummer | 1636088 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ACB |
Produktnøgle | AF7ACB |
GTIN | 4017918962920 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 32,808 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27,2 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
42 V | 9 A | - 16 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
42 V | 10 A | - 16 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |