HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Tilslutningsstik
1066959

Tilslutningsstik, poltal: 1, effektkontakter: 0, styrekontakter: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, udvendig kabeldiameter:3 mm ... 9,5 mm, anvendelse: COAX, 50 Ω

Produktdetaljer








Kompatible produkter