Bestykkede printkort og den passende tilslutningsteknik kan samles og loddes i én arbejdsgang. Til din anvendelse kan du bruge printklemmer med skrue- eller Push-in tilslutning på op til to tilslutningsniveauer samt stikbare klemmer på op til tre tilslutningsniveauer. Takket være aflåsningen kan du montere indbygningshuset til bæreskinnen hurtigt.
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 17,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: rød (svarende til RAL 3001), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5