Bestykkede printkort og den passende tilslutningsteknik kan samles og loddes i én arbejdsgang. Til din anvendelse kan du bruge printklemmer med skrue- eller Push-in tilslutning på op til to tilslutningsniveauer samt stikbare klemmer på op til tre tilslutningsniveauer. Takket være aflåsningen kan du montere indbygningshuset til bæreskinnen hurtigt.
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, deling: 7,25 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske