Modulære elektronikhuse ME MAX

Modulære elektronikhuse ME MAX i fleksibel skivekonstruktion

Modulære huse i ME MAX-serien giver masser af plads i fleksibel skivekonstruktion. I modulbredder fra 12,5 mm til 90 mm giver indbygningshusene til bæreskinner individuelle og designorienterede løsninger til din elektronik. Den variable tilslutningsteknik med forskellige delinger og poltal gør elektronikhusene egnede til en lang række applikationer inden for apparat- og anlægskonstruktion.

Go to Product Detail Page for item 1028776
ME MAX 45 U-U1 BK - Elektronikhus
ME MAX 45 U-U1 BK - Elektronikhus
1028776

Indbygningshus til bæreskinne, Komplet hus med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 45,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5

Dine fordele

  • Modulær huskonstruktion giver mulighed for variable elektronikløsninger
  • Optimale brugsflader til printmontering, betjening og visning
  • Skræddersyede tilslutningsteknikker til signal-, data- og effektoverførsel (op til 42 A) i forskellige delinger
  • TBUS-bæreskinne-tværforbindelse og powerforbindelse PCO til modul-til-modul-kommunikation
Gratis vareprøve
Test de modulære huse i ME MAX-serien

Vil du teste elektronikhuse i serien ME MAX? – Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i ME MAX-serien
Konfigurator til elektronikhuse ME MAX i fleksibel skivekonstruktion

Konfigurator til elektronikhuse i fleksibel skivekonstruktion

ME MAX-husets skivekonstruktion gør det muligt at maksimere printkortfladen. Det giver dig mulighed for at bruge mange slags tilslutningsteknik med op til 120 poler pr. modul. Samtidig giver de enkelte husskiver mulighed for fleksible modulbredder fra 12,5 til 90 mm. Busstik og andet tilbehør sikrer større fleksibilitet i dine applikationer.

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Overblik over det designorienterede hus ME-MAX Modulære, funktions- og designorienterede elektronikhuse ME-MAX til anvendelse i den moderne industrielektronik: Benyt variabel tilslutningsteknik, DIN-skinne busforbinder og modulopbygning med henblik på en brugervenlig opbygning af enheden.

Overblik over husene ME-MAX
DIN-skinne busforbinder
Valgfri DIN-skinne busforbinder til effektiv modulkommunikation.
DIN-skinne busforbinder
Tilslutningsteknik
Tilslutningsteknik med delingen 3,5 til 7,5 giver apparatproducenter en høj grad af fleksibilitet.
Tilslutningsteknik
Tilslutningsstik
De berøringssikre printkortstik PSPT muliggør hurtig tilslutning med Push-in teknik.
Tilslutningsstik
Skærmsted
Valgfrit skærmsted til fastgørelse af skærmede ledninger på huset.
Skærmsted
Flere tilslutningsniveauer
I husserien ME-MAX er op til tre tilslutningsniveauer mulige.
Flere tilslutningsniveauer
Stor endeplade til displays
Integrering af displays er mulig takket være speciel, stor husendeplade.
Stor endeplade til displays
Videoanimation om elektronikhuse ME og ME-MAX
Videoanimation om elektronikhuse ME og ME-MAX YouTube

ME og ME-MAX: Hussystemer i fleksibel skivekonstruktion

Elektronikhusene ME og ME MAX reducerer fortrådningsarbejdet takket være den integrerede bæreskinnebus og det modulære design. Omfattende tilbehør og alsidige tilpasningsmuligheder, også mht. husbredden, udvider sortimentet af individuelle husløsninger.

Huset til fleksible, modulære husdesigns

Modulær huskonstruktion ud fra princip med halvskaller
Fleksibel tilslutningsteknik for husene ME-MAX
DIN-skinne busforbinderen til enkel modulkontaktering
Overblik over optiske signaliseringslamper
Modulær huskonstruktion ud fra princip med halvskaller

Den effektive montering af en enhed påvirkes afgørende af det anvendte hus. Elektronikhuse i serien ME-MAX muliggør en enkel fastlåsning af enkeltdele med hinanden. Desuden kan de to halvskaller, der udgør huset, nemt udvides med mellemstykker, hvorved der opstår en modulbredde, der kan udvides modulært.

Fleksibel tilslutningsteknik for husene ME-MAX

Spar plads med fleksibel tilslutningsteknik, som du kan få i forskellige delinger og poltal. Således kan du overføre styringssignaler på få milliampere eller forsyningsspændinger på flere hundrede volt. Printklemmer og stikbar tilslutningsteknik muliggør en optimal enhedstilslutning. Tilslutningsteknikken fås med delingerne 3,5 til 7,5 mm og for spændinger op til 600 V (UL). Både Push-in og skruetilslutningsteknik er mulige for alle klemmetyper.

DIN-skinne busforbinderen til enkel modulkontaktering

En enkel og fejlfri forbindelse af moduler på bæreskinnen er afgørende for et fremtidssikkert og innovativt apparatsystem. Udnyt din printkortflade bedst muligt – med ME-TBUS-adapteren, som muliggør seriel og parallel dataoverførsel med fem poler. PCO-stik kan fordele stærk strøm op til 42 A ved 60 V DC mellem moduler.

Overblik over optiske signaliseringslamper

Lyslederne HS LC til elektronikhuse fås i forskellige udgaver og er optimalt afstemt efter disse. Desuden har lyslederne ESC-evne. Indpresningstapperne gør det nemt at montere på printkortet. På forespørgsel kan vi også bearbejde dit elektronikhus efter behov.

Video: Enkel montage af elektronikhus i serien ME
Enkel montage af elektronikhus i serien ME YouTube

Enkel montage af elektronikhus i serien ME

Overbevis dig selv om, hvor hurtigt og nemt det er at samle elektronikhuse fra ME-MAX-serien, takket være den enkle låsning af de enkelte dele. Derved kan de to halvskaller, der udgør huset, nemt udvides modulært til den ønskede modulbredde ved hjælp af mellemstykker.

Udviklingsbyggesæt til huse i serien ME-MAX

Hurtig og omkostningsoptimeret udvikling med udviklingsbyggesæt

Få fordelen af vores udviklingsbyggesæt, så du kan udvikle dine prototyper og præserieenheder hurtigt. Udviklingsbyggesættene indeholder komplette husløsninger med integreret tilslutningsteknik og tilhørende hulprintkort. Hele systemer af enheder kan således implementeres med specifikke busstik. Sammensæt dit udviklingsbyggesæt i vores shop, og begynd at udvikle din enhed med det samme.

Moduler med huse i serien ME

Mulighed for kombination med hussystemet ME

Med DIN-skinne busforbinderen kan du som apparatproducent kombinere husserierne ME og ME-MAX med hinanden i din anvendelse og således få fordelene ved begge systemer.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.