Modulære elektronikhuse BC

Modulære elektronikhuse BC til bygningsautomation.

Modulære elektronikhuse i BC-serien står for fremtidsorienterede applikationer inden for bygningsautomation. Indbygningshusene til bæreskinner til styretavlen imponerer med tidssvarende design, valgfrie touchdisplays og folietastaturer, alsidig printkorttilslutningsteknik og 8- eller 16-polet DIN-skinne busforbinder. Elektronikhusene egner sig til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 eller til vægmontage.

Go to Product Detail Page for item 2200700
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel
2200700

Stiftdel, farve: sort, kontakttype: Stift, antal potentialer: 18, antal rækker: 2, poltal: 18, antal tilslutninger: 18, produktfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-V, deling: 2,54 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,5 mm, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet gennem frit valg af printkorttilslutningsteknik og diverse modulbredder 17,8 til 161,6 mm
  • Normkonforme hus- og indbygningsmål til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN°43880
  • Moduludskiftning uden at bryde netværket takket være 8- eller 16-polet HBUS-stik til seriel og parallel modulkommunikation
  • Frihed i udviklingen af enheder takket være printkortinstallation i tre rumlige retninger samt valgfri passive kølelegemer og termisk simulering for optimal varmeafledning
  • Optimal tilpasning til komponentkrav takket være forskellige endepladevarianter, integrerede touchdisplays og valgfrie folietastaturer, der kan udformes frit
Gratis vareprøve
Test husene i serien BC

Vil du afprøve husene i serien BC til bygningsautomation? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Du får kompetent rådgivning vedr. målrettet anvendelse i din applikation. Hav venligst forståelse for, at vi kun sender disse kvalitetsvareprøver til firmakontakter.

Nu kan du bestille en vareprøve
Husene i serien BC modular i en styretavleanvendelse

Nye produkter

Elektronikhus med termisk simulering
Push-in printklemmer til BC 17,8
Overdele med Push-in tilslutning til elektronikhuse i serien BC modular

Elektronikhus med termisk simulering

Perfekt optimeret til maksimal effekt

Maksimér effekttætheden i dine elektronikhuse med passive køleløsninger og termisk optimerede printkortlayouts: fra konfiguration til omfattende termiske simuleringer til implementering – ideelt til højtydende og miniaturiserede applikationer.

Særlige egenskaber

  • Materiale: aluminium
  • Overflade: naturligt anodiseret
  • Topologi for kølelegemer: ekstruderet profil (BC) / varmespreder og ekstruderet profil (ME-IO)
  • Maks. komponenthøjde: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kølelegemebredde: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Dine fordele

  • Effektivt indbyggede kølesystemer takket være fleksibelt kombinerbare kølelegemer og huse for optimal køling
  • Problemfri integrering takket være skræddersyede passive løsninger: perfekt afstemt mekanisk og termisk
  • Omfattende service, lige fra online konfiguration og termiske simuleringer til integrering
  • Minimalt pladsbehov takket være pladsbesparende køling for maksimal effekttæthed og pladsudnyttelse

Push-in printklemmer

Til elektronikhuse til bygningsautomation

For første gang fås nu Push-in printklemmer til BC 17,8 (1 delingsenhed). Med printklemmerne i FKDSO 1,5- og FKDSO 2,5-serien kan du realisere fremtidssikrede applikationer inden for bygningsautomatisering med op til 16 poler pr. modul.

Særlige egenskaber

  • Op til 16 poler over en modulbredde på 17,8 mm (1 delingsenhed)
  • Strømme op til 22 A
  • 3- og 4-polede printklemmer kan kombineres i overdelen
  • Ledertværsnit op til 1,5 mm² (FKDSO 1,5) og 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Deling 3,5 mm (FKDSO 1,5) og 5 mm (FKDSO 2,5)

Dine fordele

  • Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
  • Tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
  • Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver

Konfigurerbare overdele til Push-in tilslutning

Til elektronikhuse til bygningsautomation

Med de nye husoverdele i serien BC modular drager du fordel af den komfortable betjening af Push-in tilslutningsteknikken på husfronten. Konfigurér din individuelle husløsning udstyret med Push-in printklemmer i serierne SPT-THR.

Særlige egenskaber

  • Indbygningshus til bæreskinne til brug i installationsfordelere i overensstemmelse med DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm
  • Farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
  • Op til 24 poler 1,5 mm² pr. huskammer
  • Op til 8 poler 2,5 mm² pr. huskammer
  • Forberedt til anvendelse af KNX-bussen

Dine fordele

  • Huse afstemt efter SPT-THR muliggør hurtig enhedsudvikling og optimal beskyttelse af elektronikken
  • Individuel konfiguration for hvert huskammer til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
  • Normkonforme hus- og indbygningsmål til anvendelse i installationsfordelere
  • Nemt til din individuelle vare: Brug den intuitive online-konfigurator

Konfigurator til elektronikhuse BC til bygningsautomatisering

Konfigurator til elektronikhuse BC til bygningsautomatisering

Har du brug for elektroniske enheder til fremtidsorienterede applikationer inden for bygningsautomatisering? – Du kan sammensætte din egen skræddersyede BC husløsning ved hjælp af konfiguratoren. Der fås husstørrelser i et normkonformt DIN 43880-design med en modulbredde på mellem 35,6 og 161,6 mm. Du kan også drage fordel af den alsidige printkorttilslutningsteknik. Betjeningselementer som touchdisplays og tastaturer samt DIN-skinne busforbindere øger fleksibiliteten.

De vigtigste innovationer


Kølelegemer og termosimuleringer til ICS-elektronikhuse

Varme ud. Effekt ind. Optimeret køling til BC-elektronikhuse

Maksimér effekttætheden i dine enheder med passive køleløsninger og termisk optimerede printkortlayouts i BC-elektronikhuse: fra konfiguration og omfattende termiske simuleringer til implementering – ideelt til brug i installationsfordelere og styretavler inden for bygningsautomation.

GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

Person med forskellige komponenter i husserien BC modular

Push-in tilslutningsteknik til huse til bygningsautomation

Med indbygningshuse til DIN-skinner i serien BC modular får du fordel af den komfortable betjening af Push-in tilslutningsteknikken på husfronten. Hvert huskammer kan konfigureres individuelt, så det kan reagere på alle enhedskrav med maksimal fleksibilitet – afstemt f.eks.efter Push-in tilslutninger med printklemmer i serierne SPT-THR 1,5 og SPT-THR 2,5 eller med tre foruddefinerede tilslutningsdybder. Det betyder, at plads til elektronik og tilslutningsteknik kan kombineres optimalt. Husendeplade med touchdisplay eller folietastatur samt en 8- og 16-bens DIN-skinne busforbinder fuldender vores udvalg af huse til bygningsautomation.

Oversigt over husene i BC-serien til bygningsautomation


Interaktivt Image Map: Modul med elektronikhuse i BC modular-serien
DIN-skinne busforbinder
8- eller 16-polede DIN-skinne busforbindere sørger for en effektiv indbyrdes modulkommunikation.
DIN-skinne busforbinder
Standardiserede husmål
Husene i serien BC svarer til standarden DIN EN 43880.
Standardiserede husmål
Husendeplade med displays og folietastaturer
Husendeplade med integrerede displays og valgfri folietastaturer til moderne display- og betjeningsløsninger
Husendeplade med displays og folietastaturer
Stort udvalg af tilhørende printkorttilslutninger
Benyt vores store udvalg af tilhørende printkorttilslutninger til din enhedsudvikling.
Stort udvalg af tilhørende printkorttilslutninger
Forskellige modulbredder
Husene fås i forskellige modulbredder fra 17,8 til 161,6 mm.
Forskellige modulbredder
Konfigurerbart installationsrum
Installationsrummet kan konfigureres. Således kan du tilpasse disse ideelt til tilslutningsteknikken.
Konfigurerbart installationsrum
Kølelegeme
Passive kølelegemer inkl. termisk simulering for pålidelig nedkøling.
Mere om passive kølelegemer
Kølelegeme
3D-visning

BC modular-huset i 360°-visning

Serien BC modular til applikationer inden for bygningsautomation imponerer med sit væld af varianter, der består af forskellige endeplader, touchdisplays eller f.eks. også folietastaturer, der frit kan designes. Se selv alsidigheden af disse indbygningshuse til bæreskinner i 3D-visningen her overfor.

Husene i serien BC modular til bygningsautomation

Med funktioner som touchdisplays, folietastaturer, DIN-skinne busforbindere og Push-in tilslutningsteknik er husene i serien BC modular optimale til anvendelse inden for bygningsautomation. Online konfiguratoren og vores fremragende service letter desuden dit arbejde med design af din husløsning.

Dine merværdier i detaljer Smart design med Push-in tilslutningsteknik

Individuelle komponenter i et hus fra BC modulserien
To personer, der konfigurerer et BC-hus
Huse i serien BC modular med Push-in tilslutning ved ledningsmontage
Printkort med elektronik i THR-loddeproces
Individuelle komponenter i et hus fra BC modulserien

Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere apparatudvikling

Elektronikhuse i serien BC modular er det første valg til bygningsautomationen. Som enhedsudvikler sparer du værdifuld tid, da designet af de konfigurerbare overdele allerede er perfekt afstemt med Push-in printklemmerne i serien SPT-THR. Takket være husendepladen med det integrerede touchdisplay og folietastatur kan også display- og betjeningsløsninger implementeres med en begrænset arbejdsindsats.

To personer, der konfigurerer et BC-hus

Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation

Elektronikhuse i serien BC modular er lige så alsidig som anvendelserne inden for bygningsautomation. Alle huskamre kan konfigureres individuelt. Desuden kan du fleksibelt tilpasse folietastaturerne via en online konfigurator. Vælg form, farve og mærkning frit efter dine ønsker.

Huse i serien BC modular med Push-in tilslutning ved ledningsmontage

Push-in printklemmer til brugervenlig frontbetjening og tidsbesparende installation

De modulære huse i BC-serien indeholder ikke blot smarte features til apparatudviklere. De overbeviser også den, der skal installere. Push-in tilslutningen på forsiden muliggør komfortabel fortrådning uden værktøj og sikrer en permanent og vibrationssikker kontaktering. Det letter arbejdet for installatøren og hjælper med til at undgå fortrådningsfejl.

Printkort med elektronik i THR-loddeproces

Tilslutningsteknik til automatiseret printkortmontering

I elektronikhusene til bygningskommunikation anvendes printklemmerne i serierne SPT-THR. Disse er egnet til både bølgelodning og THR-processer. THR-lodning kombinerer de mekanisk stabile loddeforbindelser med de effektivt automatiserbare produktionsprocesser ved bundmontering. Herved opnår du en optimal kvalitet samtidig med en høj proceseffektivitet.

FAQ om valgfri passive kølelegemer

Kundespecifikke kølelegemer til elektronikhuse i serien ICS
Eksplosionstegning af ICS 50-elektronikhuset med kølelegeme
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner
Diagram over elektronikhuset ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundespecifikke kølelegemer til elektronikhuse i serien ICS

Kølelegemer fås i øjeblikket til husserierne ICS (Industrial Case System, til bæreskinner) og UCS (Universal Case System, til udendørs brug).

Mere om passive kølelegemer
Eksplosionstegning af ICS 50-elektronikhuset med kølelegeme

Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.

Mere om passive kølelegemer
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner

Den maksimale temperatur har en særligt stor indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10°C.

Mere om passive kølelegemer
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner

Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.

Mere om passive kølelegemer
Diagram over elektronikhuset ICS50-B122X98-V-V-7035

Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfælde adskiller sig på den ene side ved opvarmning af hele overfladen og opvarmning af et hotspot på 20 x 20 mm og på den anden side ved et printkort monteret i huset og et uden hus.

Mere om passive kølelegemer

Monteringsvejledning til elektronikhuse i BC-serien

Montering af BC-huset er hurtig og nem takket være den modulære opbygning. Du har mulighed for at integrere et stort udvalg af printkorttilslutningsteknik og husendeplader. En standardmæssigt korrekt husunderdel fungerer som grunddel.

Eksempler på applikationer


Elektronikhuse i serien BC modular i en anvendelse
Eksplosionstegning af et hus i BC-serien til Raspberry Pi-computere
Elektronikhuse med USB-HDMI-applikation
Elektronikhuse i serien BC modular i en anvendelse

Hussystemet BC fra Phoenix Contact fungerer som funktionel indpakning af en Energy Controller. Enheden styrer, forbinder og overvåger kraftvarmeværker med systemet. I det modulære huskoncept for Energy Controllers spiller DIN-skinne busforbindere en vigtig rolle.

Få mere at vide om denne anvendelse
Eksplosionstegning af et hus i BC-serien til Raspberry Pi-computere

Elektronikhuse i serierne RPI-BC egner sig til integrering af Raspberry Pi-computeren. Husene RPI-BC er designet iht. DIN 43880 og kan monteres på DIN-skinner eller på væggen. En funktionsudvidelse af den integrerede Single Board-computer kan nemt foretages v.h.a. ekstra grænseflader.

Elektronikhuse med USB-HDMI-applikation

Styring med forskellige tilslutninger: Tag dine enheder nemt i brug takket være servicegrænseflader som USB og HDMI.

BC-serien: Det ideelle hussystem til smarte bygninger

Fordel strøm og data over den 8- eller 16-polede DIN-skinne busforbinder. Benyt det konfigurerbare tilslutningsrum fleksibelt for at opnå flere tilslutninger eller mere elektronik. Printkort kan positioneres variabelt for at få optimal plads til din elektronik.

Fremtidsorienteret bygningsautomation med huse i serien BC

Elektronikhuse med alsidige tilslutningsteknologier
Hus med printkorttilslutningsteknik
Forskellige endepladevarianter fra elektronikhuse BC
Enhedsforbindelse med DIN-skinne busforbinder
Optiske signalvisninger
Elektronikhuse med alsidige tilslutningsteknologier

Fleksibilitet defineret på en anden måde med den innovative modulære overdel: Beslut, hvor du har brug for hvilken mængde installationsplads. På den måde kan du udforme din husoverdel på den mest praktiske måde. Huset tilpasses dine designønsker. Den skræddersyede integrering af forskellig tilslutningsteknik fungerer uden problemer. Den normkonforme husgeometri i henhold til DIN 43880 er ideel til komponentindbygning i installationsfordeleren.

Hus med printkorttilslutningsteknik

Udslagsgivende for alsidigheden i serien BC er det frie valg af printkorttilslutningsteknik. I den forbindelse er indbygningshusene forsynet med forskellige klemmesteder:

  • BC...U11 med begrænset plads til printkorttilslutninger: Ideelle til tilslutningsteknik i produktfamilien COMBICON compact

  • BC...U22 med god plads til printkorttilslutninger: Til klassiske tilslutningsteknikker eller datastik

Forskellige endepladevarianter fra elektronikhuse BC

Alsidighed, som er grundtanken i BC-serien, præger også endepladens udformning. Uanset hvilke krav, du ellers måtte stille til dit udstyr, fås endepladen enten i grå eller transparent udgave og kan desuden være plomberet. Den kan åbnes med hånden og er med den kunststofplade, der sidder bagved, ideel til integrering af displays eller betjeningselementer.

Enhedsforbindelse med DIN-skinne busforbinder

Gør det muligt hurtigt og nemt at forbinde dine moduler. Busstikket er nøglen til smart udstyrsdesign:

  • Data og energi kan overføres serielt eller parallelt (4x Power, 2x seriel, 10x parallel)

  • Enkel modulinstallation, ingen ophævelse af netværket ved moduludskiftning og mindre fortrådningsarbejde

  • 16 forgyldte kontakter til høj konduktivitet

Optiske signalvisninger

Lyslederne HS LC til elektronikhuse fås i forskellige udgaver og er optimalt afstemt efter disse. Desuden har lyslederne ESC-evne.

Indpresningstapperne gør det nemt at montere på printkortet. Efter ønske tilbyder vi den nødvendige bearbejdning af dit elektronikhus som serviceydelse.

Udviklingsbyggesæt og kombinationsmuligheder med andre serier


Udviklingsbyggesæt
Udviklingsbyggesæt RPI-BC til Raspberry Pi-computere
Hus til integrering af en Raspberry Pi-computer
Udviklingsbyggesæt

Brug vores udviklingsbyggesæt til hurtigt at udvikle dine prototyper og enheder på vej til at blive en serie. Udviklingsbyggesættene indeholder komplette husløsninger med integreret tilslutningsteknik og tilhørende hulprintkort. Hele systemer af enheder kan implementeres med specifikke busstik.

Sammensæt dit udviklingsbyggesæt i shoppen, og begynd at udvikle din enhed med det samme.

Udviklingsbyggesæt RPI-BC til Raspberry Pi-computere

Indbygningshusene til DIN-skinner RPI-BC er specielt designet til isætning af Raspberry Pi-computere. De kan også kombineres med HBUS-DIN-skinne busforbinderen og udviklingsbyggesættene i SC-serien. Ud over Raspberry Pi-boardet kan der placeres yderligere printkort. På den måde kan der integreres ekstra komponenter og koblinger.

  • Modulbredde: 107,6 mm
  • Egnet til Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Vægmontering og DIN-skinnemontering er mulige.

Hus til integrering af en Raspberry Pi-computer

BC-serien er også velegnet til integrering af Raspberry Pi-minicomputere. Indbygningshuset til DIN-skinner i serien RPI-BC er designet til optagelse af Raspberry Pi-computere – og udspiller her alle styrker og fordele ved BC-serien til disse anvendelser også.

Til elektronikhusene til Raspberry Pi-anvendelser
E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.