SDDC 1,5/14-PV-3,5 - Kantkonnektorstik
1848765

Direkte printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, antal potentialer: 28, antal rækker: 2, poltal: 14, antal tilslutninger: 28, produktfamilie: SDDC 1,5/..-PV, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SKEDD - Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, pin-layout: Lineær dobbelt pinning, stiksystem: SKEDD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den direkte tilslutningsteknik SKEDD tillader fleksibel positionering på printkortet
Reducerede komponent- og procesomkostninger: Enkel tilslutning manuelt og vibrationssikkert
Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
Bred vifte af applikationer takket være egnethed for printkort med kemisk fortinnet eller Hot Air Leveling (HAL) overflade
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning