A 0,75- 8
-
Terminalrør
3202504
Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 8 mm, farve: sølvfarvet
Ledningstværsnit
Produktdetaljer
| Generelt | Disse terminalrør er ikke registreret i DIN 46228-1: 1992-08. |
| Produkttype | Terminalrør |
| Lederklasse | fleksible ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Produktegenskab | Består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning |
| Svarer til kravene i DIN 46228-4 og UL 486F | |
| Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
| Ledningstilslutning | |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 0,75 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 18 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Målskitse |
|
| Tyllelængde | 8 mm |
| Længde kontaktområde | 8 mm |
| Maksimal afisoleringslængde | 8 mm |
| Tyllediameter | 1,2 mm |
| Vægtykkelse tylle | 0,15 mm |
| Indvendigt mål isolationskrave | 2,3 mm |
| Farve | sølvfarvet |
| Materiale | CU-DHP |
| Overfladebehandling | galvanisk fortinnet |
| Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
| Tekniske data | |
| Tyllelængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Varig temperatur | 105 °C |
| Korttidstemperatur | 120 °C |
| Varenummer | 3202504 |
| Pakningsenhed | 1.000 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3412 |
| Produktnøgle | BH3412 |
| GTIN | 4017918157203 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,049 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,049 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
Dine fordele
Terminalrørene uden kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre