DC/AC-inverter til bæreskinne

DC/AC-invertere

Den nye DC/AC-inverter fra QUINT POWER-familien konverterer jævnstrøm til vekselstrøm. Med denne kompakte spændingskonverter kan vi nu for første gang levere en løsning til produktion af vekselstrøm i DC-applikationer.

Dine fordele

  • Kan bruges over hele verden takket være manuelt valg af AC-udgangsspænding ved hjælp af en signalklemme
  • Ren sinus ved udgangen
  • USB-grænseflade til forbindelse med f.eks. industri-pc'ere
  • Kan kobles parallelt til forskellige anvendelser
  • Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion

Paralleltilslutning med synkroniseret udgang

Inverteren giver dig mulighed for at tilslutte to enheder parallelt. Dels øger dette driftssikkerheden for dine systemer i tilfælde af forsyningsfejl (redundans), dels kan du drage fordel af muligheden for at øge ydelsen. Ved at bruge inverteren kan udgangseffekten fordobles.
Fasefordelingen bliver i begge driftstyper synkroniseret vha. kommunikationen mellem de to DC/AC-vekselrettere.

Paralleltilslutning QUINT DC/AC-inverter

Paralleltilslutning QUINT DC/AC-inverter

3-faset net til drevapplikation

For at implementere et 3-faset netværk tilsluttes tre invertere parallelt. De tre DC/AC-vekselrettere kan kommunikere indbyrdes og på den måde synkronisere 120°-faseforskydningen i realtid. Dette betyder, at også jævnstrømsdrev kan anvendes.

3-faset net med QUINT DC/AC-inverter

3-faset net med QUINT DC/AC-inverter